Monitor de Temperatura com Comunicação via Internet
... Fixo ou de autonegociação 10/100BASE-T, Auto MDI/MDIX Protocolos: TCP, UDP, SNMP, SMTP, ... de E/S: Duas entradas por contato, TTL 0,5 mA, com pull-up de 10 K; uma saída de coletor ...
https://br.omega.com/pptst/ISD-TC.html - 90K - 5/20/2024
Environmental Controller
... control modes; selectable manual or auto PID, proportional, proportional with ... DC Pulse: Non-Isolated; 10 Vdc @ 20 mA (used with external SSR) Analog Output ...
https://br.omega.com/pptst/ITH.html - 95K - 5/20/2024
Eight Channel Alarm Dialers
... Specifications Number of Inputs: 8 Input Type: Dry contact (5 Vdc, 2 mA source) Telephone: ... LAN: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (auto-sensing) Transport Protocol: TCP/IP, UDP ...
https://br.omega.com/pptst/OMA-VM606.html - 85K - 5/20/2024
Registrador Gráfico Virtual para Temperatura e Umidade
... 4-fios, (conector DB9) 10/100BASE-T, auto MDI/MDIX Protocolos Suportados: TCP, UDP, ... Entrada de Alimentação: 5 VCC a 200 mA Temperatura Operacional: Adaptador CA: 0 a ...
https://br.omega.com/pptst/ITHX-W3.html - 88K - 5/20/2024
Industrial Ethernet to Serial Device Servers
... 5 to 30 Vdc Power Consumption: 1.4 watt 60 mA@24V typical-2.9 watt maximum Conductor ... PORT SETTINGS-ETHERNET Data Rate: 10/100 Mbps Cabling: Normal/crossover auto-sensing ...
https://br.omega.com/pptst/OM-ES-500_SERIES.html - 91K - 5/20/2024
8-Channel Thermocouple Input Ethernet Data Acquisition Module
Inputs and Host Digital Outputs Have ±24 mA Drive Capability and are Configurable as ... Base-T Communication Rates: 10/100 Mbps, auto-negotiated Connector: RJ-45, 8 position ...
https://br.omega.com/pptst/OM-NET-TC.html - 93K - 5/20/2024